Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 45 115 1100 |
09 45 115 1104 |
09 45 115 1560 |
09 45 125 1300 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Category | Color | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Diamètre de câble (mm) | Nombre de broches | AWG max. | AWG (min.) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Cycles d'insertion (actionnements) | Indice IP | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Type de joint | Matériaux (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Fiche mâle, droite | - | Gris | 1.5 | 125 | 6.5 - 9.5 | 4P4C | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | Câble de données de capteur / actionneur | Personnalisable | Push-Pull | - | ||
44.44 € | 1 | Disponible | 91 jours | - | - | Gris | 1.5 | 125 | 6.5 - 9.5 | 4P4C | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | Câble de données de capteur / actionneur | Personnalisable | Push-Pull | - | ||
48.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | Fiche mâle, droite | CAT 6 | Noir | - | - | 6.5 - 9.5 | 8 | 22 | 27 | 0.33 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | 500 | IP65/67 | - | - | Push-Pull | Zinc moulé sous pression plaqué nickel. | ||
43.35 € | 1 | Disponible | 84 jours | Fiche mâle, droite | - | Gris | 1.5 | 48 | 10 - 11 | 8P8C | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | Câble de données de capteur / actionneur | Personnalisable | - | - |
Loading...
Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -40 | Connecteur standard | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Cut & Clip |
Configurer
Propriétés de base
Type
Category
Color
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Diamètre de câble(mm)
Nombre de broches
AWG max.
AWG (min.)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Cycles d'insertion (actionnements)
Indice IP
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Côté connexion B (capteurs / actionneurs)
Type de joint
Matériaux (détails)
Type
Propriétés optionnelles