Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-989 |
280-995 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
322.48 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 22 | ||
257.69 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 20 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 28 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Tension nominale(V) | 550 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.02 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.02 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 24 | AWG max. | 14 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 | Couleur | Gris |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Fonctions de connecteur | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles