Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2002-4101 |
2002-4127 |
2002-4157 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Poids (g) | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.55 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 76 jours | 83.90 | 20.309 | L3 | - | |||
173.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 76 jours | 83.90 | 25.282 | Terre | - | |||
229.55 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 74 jours | 96.80 | 25.965 | Terre | + étiquette |
Loading...
Taille du produit (longueur)(mm) | 5.2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 20 | Tension nominale(V) | 800 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 |
Nombre de rangées | 4 | Niveau de contamination | 3 | Couleur | Gris |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité Quadport | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Poids(g)
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles