Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
870-593/281-413 |
870-593/281-434 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
498.60 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | |||
420.17 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 17.2 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 52.50 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 | Courant nominal(A) | 0.025 |
Tension nominale(V) | 24 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 3 | Broches par rangée | 2 |
Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne à LED Tripleport | Configuration | L |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + DEL rouge | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles