Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2002-3208 |
2002-3209 |
2002-3231 |
2002-3233 |
2002-3234 |
2002-3237 |
2002-3238 |
2002-3239 |
2002-3247 |
2002-3248 |
2002-3257 |
2002-3258 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Tension nominale (V) | Niveau de contamination | Poids (g) | Couleur | Type de connecteur (catégorie) | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 69.50 | 500 | 3 | 17.745 | Gris | Continuité Tripleport | N | - | ||
290.20 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 69.50 | 500 | 3 | 17.745 | Bleu | Continuité Tripleport | N | - | |||
190.47 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 81.30 | 500 | 3 | 17.528 | Gris | Continuité Tripleport | L | + étiquette | |||
207.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 81.30 | 500 | 3 | 17.528 | Gris | Continuité Tripleport | N | + étiquette | |||
256.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 81.30 | 500 | 3 | 17.528 | Bleu | Continuité Tripleport | N | + étiquette | ||
480.67 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 81.30 | - | - | 21.256 | Vert-jaune | Borne PG Tripleport | Terre | + étiquette | |||
290.20 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 81.30 | 500 | 3 | 18.428 | Gris | Continuité Tripleport | L | + étiquette | |||
301.40 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 81.30 | 500 | 3 | 18.428 | Bleu | Continuité Tripleport | N | + étiquette | |||
308.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 81.30 | 500 | 3 | 20.356 | Gris | Borne PG Tripleport | L | + étiquette | |||
308.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 81.30 | 500 | 3 | 20.356 | Gris | Continuité Tripleport | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | |||
308.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 81.30 | 500 | 3 | 20.356 | Gris | Borne PG Tripleport | L | + étiquette | |||
308.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 81.30 | 500 | 3 | 20.356 | Gris | Continuité Tripleport | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II |
Loading...
Taille du produit (longueur)(mm) | 5.2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 24 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 3 |
Broches par rangée | 2 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Tension nominale(V)
Niveau de contamination
Poids(g)
Couleur
Type de connecteur (catégorie)
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles