Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2002-3218 |
2002-3228 |
870-551 |
870-553 |
870-556 |
870-557 |
870-558 |
870-559 |
870-567 |
870-577 |
870-951 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Tension nominale (V) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | AWG (min.) | Niveau de contamination | Poids (g) | Couleur | Type de connecteur (catégorie) | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.40 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 69.50 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 10 | 500 | 0.25 | 0.25 | 22 | 3 | 19.673 | Gris | Borne de protection Tripleport | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | |||
301.40 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 69.50 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 10 | 500 | 0.25 | 0.25 | 22 | 3 | 19.673 | Gris | Borne de protection Tripleport | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | |||
173.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 52.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 17.352 | Gris | Continuité Tripleport | L | - | |||
173.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 52.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 17.352 | Gris | Continuité Tripleport | N | - | |||
268.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 52.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 17.837 | Gris | Continuité Tripleport | L | - | |||
375.35 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 52.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 0.08 | 0.08 | 28 | - | 19.339 | Vert-jaune | Borne PG Tripleport | Terre | - | |||
274.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 52.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 18.995 | Gris | Borne de protection Tripleport | L | - | |||
274.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 52.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 18.995 | Gris | Borne de protection Tripleport | L | - | |||
274.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 52.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 18.995 | Gris | Borne PG Tripleport | L | - | |||
274.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 52.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 18.995 | Gris | Borne PG Tripleport | L | - | |||
168.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 52.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 420 | 0.08 | 0.08 | 28 | - | 17.619 | Gris | Continuité Tripleport | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II |
Loading...
Courant nominal(A) | 24 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 3 | Broches par rangée | 2 |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Tension nominale(V)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
AWG (min.)
Niveau de contamination
Poids(g)
Couleur
Type de connecteur (catégorie)
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles