Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
282-133 |
282-865 |
282-866 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Broches par rangée | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.93 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 75 jours | 37 | 41 | 400 | 2 | - | |||
128.84 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 76 jours | 74 | 30 | 500 | 3 | + option de test | |||
109.79 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 74 jours | 74 | 30 | 500 | 3 | + option de test |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 8 | Largeur du collier(mm) | 8 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 12 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 6 | AWG (min.) | 24 |
AWG max. | 10 | Nombre de rangées | 1 | Niveau de contamination | 3 |
Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Configuration | L |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Broches par rangée
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles