Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2002-552 |
2002-553 |
2002-554 |
2002-555 |
2002-556 |
2002-557 |
2002-558 |
2002-559 |
2002-560 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre de rangées | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.31 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 10.4 | 2 | 5.494 | |||
184.87 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15.6 | 3 | 8.241 | |||
267.81 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 20.8 | 4 | 10.988 | ||
136.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 26 | 5 | 13.735 | ||
145.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 31.2 | 6 | 16.482 | |||
173.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 36.4 | 7 | 19.229 | |||
173.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 41.6 | 8 | 21.976 | |||
190.47 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | - | - | - | |||
212.88 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 52 | 10 | 27.47 |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 24 | Tension nominale(V) | 500 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 | Broches par rangée | 1 |
Niveau de contamination | 3 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Réglette de raccordement |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Nombre de rangées
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles