Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2004-553 |
2004-554 |
2004-555 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre de rangées | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 18.60 | 3 | 13.485 | |||
218.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 24.80 | 4 | 17.98 | |||
107.55 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 31 | 5 | 22.475 |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 6.20 | Largeur du collier(mm) | 6.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 32 | Tension nominale(V) | 500 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 20 | AWG max. | 10 | Broches par rangée | 1 |
Niveau de contamination | 3 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Réglette de raccordement |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Nombre de rangées
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles