Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2002-3201 |
2002-3203 |
2002-3204 |
2002-3207 |
2002-3217 |
2002-3227 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Section transversale (mm²) | Type (divers) | Couleur | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Disponible | 25 jours | 500 | 0.25 - 2.5 / 4 (rigide / flexible) | L/L/L | Gris | L | ||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 500 | 0.25 - 2.5 / 4 (rigide / flexible) | L/L/N | Gris | N | ||
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 500 | 0.25 - 2.5 / 4 (rigide / flexible) | N/N/N | Bleu | N | ||
9.99 € | 1 | Disponible | 20 jours | - | 0.25 - 2.5/4 (rigide / flexible) | PE (6 conducteurs) | Vert-jaune | Terre | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 500 | 0.25 - 2.5 / 4 (rigide / flexible) | PE/N/L | Gris | L | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 500 | 0.25 - 2.5 / 4 (rigide / flexible) | PE/L/L | Gris | L |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 24 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 22 | AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 3 |
Broches par rangée | 2 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité Tripleport | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Section transversale(mm²)
Type (divers)
Couleur
Configuration
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles