Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2002-3212/1000-673
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 0.5 | Tension nominale(V) | 250 |
Tension nominale (détails)(V) | 250 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 |
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 3 | Broches par rangée | 2 |
Type (divers) | Borne à diode triple niveau avec 3 diodes 1N4007 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne à diode Tripleport |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + 1 diode |
Vous vous trouvez sur la page de Ressort de traction 5.20mm de borne à diode Tripleport, le numéro d'article est le suivant: 2002-3212/1000-673.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-3212/1000-673.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles