Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Tension nominale (V) | Niveau de contamination | Poids (g) | Couleur | Type de connecteur (catégorie) | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 51.70 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 9.52 | Gris | Continuité Dualport | L | |||
134.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 51.70 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 9.52 | Gris | Continuité Dualport | N | |||
134.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 51.70 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 9.52 | Bleu | Continuité Dualport | N | |||
301.40 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 51.70 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | - | - | 11.938 | Vert-jaune | Borne Dualport PG | Terre | |||
190.47 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 51.70 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 9.88 | Gris | Continuité Dualport | L | |||
246.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 51.70 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 11.578 | Gris | Continuité Dualport | L | |||
246.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 51.70 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 11.578 | Gris | Continuité Dualport | L | |||
246.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 51.70 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 11.578 | Gris | Continuité Dualport | L | |||
257.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 51.70 | 3.50 | 3.5 | 3.50 | 500 | 3 | 9.518 | Gris | Continuité Dualport | L | |||
140.04 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
140.04 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 61.80 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 9.84 | Bleu | Continuité Dualport | N | |||
173.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 61.80 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 10.2 | Gris | Continuité Dualport | L | |||
257.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 61.80 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 11.898 | Gris | Continuité Dualport | L | |||
268.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 61.80 | 3.50 | 3.5 | 3.50 | 500 | 3 | 9.838 | Gris | Continuité Dualport | L | |||
257.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 61.80 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 11.898 | Gris | Continuité Dualport | L | |||
235.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 61.80 | 3.50 | 3.5 | 3.50 | 500 | 3 | 9.778 | Gris | Continuité Dualport | L | |||
257.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 61.80 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 11.898 | Gris | Continuité Dualport | L |
Loading...
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Courant nominal(A) | 13.5 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.14 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1 |
AWG (min.) | 24 | AWG max. | 16 | Nombre de rangées | 2 |
Broches par rangée | 2 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Tension nominale(V)
Niveau de contamination
Poids(g)
Couleur
Type de connecteur (catégorie)
Configuration
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles