Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
870-502 |
870-503 |
870-504 |
870-508 |
870-509 |
870-517 |
870-527 |
870-528/281-581 |
870-961 |
870-967/999-950 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | AWG (min.) | Niveau de contamination | Poids (g) | Couleur | Type de connecteur (catégorie) | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 5 | 5 | 24 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 10.068 | Gris | Continuité Dualport | L | - | |||
109.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 5 | 24 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 10.068 | Gris | Continuité Dualport | N | - | |||
109.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 5 | 5 | 24 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 9.873 | Bleu | Continuité Dualport | N | - | |||
140.04 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 5 | 24 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 10.332 | Gris | Continuité Dualport | L | - | |||
145.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 5 | 5 | 24 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 9.857 | Gris | Continuité Dualport | N | - | |||
262.35 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 5 | 5 | 24 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 11.31 | Gris | Borne Dualport PG | N | - | ||
201.67 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 5 | 24 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 11.31 | Gris | Borne Dualport PG | L | - | |||
- | 610.64 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 10 | - | 20 | - | 0.2 | 0.2 | 24 | - | 14.637 | Gris | Borne Dualport PG | L | - | ||
128.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 5 | 5 | 18 | 420 | 0.08 | 0.08 | 28 | - | 9.943 | Gris | Continuité Dualport | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | |||
315.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 5 | 5 | 18 | - | 0.2 | 0.2 | 24 | - | 13.957 | Gris | Borne Dualport PG | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 40 | Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG max. | 12 |
Nombre de rangées | 2 | Broches par rangée | 2 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
AWG (min.)
Niveau de contamination
Poids(g)
Couleur
Type de connecteur (catégorie)
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles