Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
862-504 |
862-594 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
715.96 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 22.30 | |||
715.96 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 27.50 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 35 | Taille du produit (largeur)(mm) | 48.00 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 28 | Tension nominale(V) | 500 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 20 | AWG max. | 12 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 | Couleur | Noir |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur de l'appareil | Connexion (composants) | Borne à ressort | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles