Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
862-2515 |
862-8515 |
862-8525 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
901.96 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | |||
940.05 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | |||
940.05 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 35 | Taille du produit (longueur)(mm) | 27.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 | Longueur de dénudage min.(mm) | 10 | Tension nominale(V) | 500 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 20 | AWG max. | 12 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 5 | Couleur | Noir |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur de l'appareil | Connexion (composants) | Borne à ressort | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles