Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
279-620/281-408 |
279-623/281-410 |
279-623/281-411 |
279-815/281-410 |
279-815/281-411 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Tension nominale (V) | Poids (g) | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,081.23 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | - | 9 | 8 | 60 | - | L | + 2 diodes | |||
408.96 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4 | 8 | - | 250 | 5.982 | - | + 1 diode | |||
408.96 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | - | 9 | 8 | 250 | - | L | + 1 diode | |||
487.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 9 | 8 | 250 | - | L | + 1 diode | |||
424.65 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 9 | 8 | 250 | - | L | + 1 diode |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 27 | Taille du produit (largeur)(mm) | 4 | Largeur du collier(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 0.5 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 16 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 |
Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne à diode | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Tension nominale(V)
Poids(g)
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles