Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-622 |
280-632 |
280-676 |
280-695 |
280-805 |
280-836 |
280-839 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | Gris | L | |||
158.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Bleu | N | ||
156.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Bleu | N | |||
156.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Orange | - | |||
202.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Orange | - | ||
151.25 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | Gris | L | |||
156.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Bleu | N |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 52.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 10 |
Tension nominale(V) | 400 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 |
Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Fonctions de connecteur | + séparateur | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Configuration
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles