Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-875 |
280-881 |
280-882 |
280-884 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Tension nominale (V) | Poids (g) | Couleur | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 76 jours | - | 9 | 8 | 250 | - | Gris | L | + option de test | |||
201.67 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 9 | 8 | 400 | - | Gris | L | + option de test | |||
235.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 46 jours | 5 | 8 | - | 250 | 14.151 | Gris | L | + outil de découpe pivotant | |||
240.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 46 jours | - | 9 | 8 | 250 | - | Orange | - | + option de test |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 28.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 16 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 |
Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Tension nominale(V)
Poids(g)
Couleur
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles