Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2002-2401 |
2002-2407 |
2002-2408 |
2002-2409 |
2002-2431 |
2002-2432 |
2002-2438 |
2002-2439 |
2002-2447 |
2002-2457 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Tension nominale (V) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale (mm²) | AWG max. | Niveau de contamination | Poids (g) | Type (divers) | Couleur | Type de connecteur (catégorie) | Configuration | Fonctions de connecteur | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 12 | 10 | 500 | 2.50 | 4 | 0.25 - 2.5/4 (rigide / flexible) | 14 | - | - | L/L | Gris | Continuité Dualport | L | - | - | |||
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 12 | 10 | - | 2.50 | 4 | 0.25 - 2.5/4 (rigide / flexible) | 14 | - | - | PE | Vert-jaune | Continuité Dualport | Terre | - | - | |||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 12 | 10 | 500 | 2.50 | 4 | 0.25 - 2.5/4 (rigide / flexible) | 14 | - | - | L | Gris | Continuité Dualport | L | - | - | |||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 12 | 10 | 500 | 2.50 | 4 | 0.25 - 2.5/4 (rigide / flexible) | 14 | - | - | N | Bleu | Continuité Dualport | N | - | - | |||
190.47 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 62.70 | 5.2 | 10 | - | 500 | 4 | 2.5 | - | 12 | 3 | 16.209 | - | Gris | Continuité Dualport | L | + étiquette | Oui | |||
196.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 62.70 | 5.2 | 10 | - | 500 | 4 | 2.5 | - | 12 | 3 | 16.209 | - | Gris | Continuité Dualport | L | + étiquette | Oui | |||
201.67 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 62.70 | 5.2 | 10 | - | 500 | 4 | 2.5 | - | 12 | 3 | 16.592 | - | Gris | Continuité Dualport | L | + étiquette | Oui | |||
240.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 62.70 | 5.2 | 10 | - | 500 | 4 | 2.5 | - | 12 | 3 | 16.592 | - | Bleu | Continuité Dualport | N | + étiquette | Oui | |||
359.64 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 62.70 | 5.2 | 10 | - | 500 | 4 | 2.5 | - | 12 | 3 | 19.007 | - | Gris | Borne Dualport PG | N | + étiquette | Oui | ||
280.11 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 62.70 | 5.2 | 10 | - | 500 | 4 | 2.5 | - | 12 | 3 | 19.007 | - | Gris | Borne Dualport PG | L | + étiquette | Oui |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 | Courant nominal(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | AWG (min.) | 22 |
Nombre de rangées | 2 | Broches par rangée | 4 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Tension nominale(V)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale(mm²)
AWG max.
Niveau de contamination
Poids(g)
Type (divers)
Couleur
Type de connecteur (catégorie)
Configuration
Fonctions de connecteur
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles