Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
264-331
Taille du produit (largeur)(mm) | 10 | Largeur du collier(mm) | 10 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 24 | Tension nominale(V) | 800 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG max. | 14 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 | Couleur | Gris |
Type de connecteur (catégorie) | Borne | Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Fonctions de connecteur | + manchon |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier d'extrémité à 4 conducteurs 264, le numéro d'article est le suivant: 264-331.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 264-331.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles