Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
862-1552/999-950 |
862-1652/999-950 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,820.73 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Noir | |||
1,820.73 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | Blanc |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 24.00 | Taille du produit (longueur)(mm) | 22.30 | Taille du produit (largeur)(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 | Longueur de dénudage min.(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 28 |
Tension nominale(V) | 440 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 20 |
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur de l'appareil | Connexion (composants) | Borne à ressort | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles