Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
262-232 |
262-233 |
262-234 |
262-236 |
262-237 |
262-238 |
262-239 |
262-240 |
262-241 |
262-242 |
262-282 |
262-283 |
262-284 |
262-285 |
262-286 |
262-287 |
262-288 |
262-289 |
262-290 |
262-291 |
262-292 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre de rangées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | - | 38.50 | 2 | ||
508.32 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | - | 50.50 | 3 | ||
509.80 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 62.50 | 4 | |||
486.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 6 | 86.50 | 6 | ||
562.97 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 7 | 98.50 | 7 | ||
565.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 8 | 110.50 | 8 | |||
633.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 9 | 122.50 | 9 | |||
398.99 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 10 | 134.50 | 10 | ||
442.72 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 11 | 146.50 | 11 | ||
479.89 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 12 | 158.50 | 12 | ||
348.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | - | 28.40 | 2 | ||
508.32 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | - | 40.40 | 3 | ||
581.51 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | - | 52.40 | 4 | |||
722.69 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | - | 64.40 | 5 | |||
486.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 6 | 76.40 | 6 | ||
562.97 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 7 | 88.40 | 7 | ||
565.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 8 | 100.40 | 8 | |||
633.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 9 | 112.40 | 9 | |||
398.99 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 10 | 124.40 | 10 | ||
436.17 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 11 | 136.40 | 11 | ||
479.89 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 12 | 148.40 | 12 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 23 | Largeur du collier(mm) | 12 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 9 | Courant nominal(A) | 30 | Tension nominale(V) | 550 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 20 | AWG max. | 12 |
Broches par rangée | 4 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Réglette de raccordement |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | Conforme aux normes ATEX Ex-e II |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre de rangées
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles