Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-994 |
280-996 |
280-999 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Courant nominal (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 28 | 20 | |||
145.65 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 36.50 | 23 | |||
179.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 28 | 20 |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Tension nominale(V) | 550 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 24 | AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 4 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | Conforme aux normes ATEX Ex-e II |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Courant nominal(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles