Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
281-994
Référence pièce
|
---|
281-994 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
100.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 29 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6 | Largeur du collier(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Longueur de dénudage min.(mm) | 9 | Courant nominal(A) | 30 |
Tension nominale(V) | 550 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 |
Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Configuration | L |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant Ex e II à 4 conducteurs 281, le numéro d'article est le suivant: 281-994.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 281-994.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles