Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
264-721 |
264-724 |
264-726 |
264-731 |
264-734 |
264-736 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (détails) (V) | Niveau de contamination | Compatible avec (détails) | Type (divers) | Couleur | Configuration | Connexion | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 800 | - | TS 15 | Borne traversante à 4 conducteurs | Gris | L | CAGE CLAMP® | - | |||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 800 | - | TS 15 | Borne traversante à 4 conducteurs | Bleu | N | CAGE CLAMP® | - | |||
128.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 3 | - | - | Orange | - | - | Oui | |||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 800 | - | TS 35 | Borne traversante à 4 conducteurs | Gris | L | CAGE CLAMP® | - | |||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 800 | - | TS 35 | Borne traversante à 4 conducteurs | Bleu | N | CAGE CLAMP® | - | |||
128.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 3 | - | - | Orange | - | - | Oui |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 24.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10 | Largeur du collier(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 24 |
Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale (détails)(V)
Niveau de contamination
Compatible avec (détails)
Type (divers)
Couleur
Configuration
Connexion
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles