Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2000-5410/1101-951 |
2000-5410/1102-950 |
2000-5417/1101-951 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,372.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | |||
1,220.17 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | |||
973.67 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 7 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 | Longueur de dénudage min.(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 13.5 | Tension nominale(V) | 24 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.14 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.14 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 |
AWG (min.) | 24 | AWG max. | 16 | Nombre de rangées | 4 |
Broches par rangée | 2 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne du commutateur de proximité |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + connecteur PG | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles