Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-584 |
280-587 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.36 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 5 | 5 | - | |||
64.97 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 6 | 6 | 1 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 63.50 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 20 | Tension nominale(V) | 400 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 2 |
Niveau de contamination | 3 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne du commutateur de proximité |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles