Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
260-331 |
260-333 |
260-334 |
260-336 |
260-337 |
260-343 |
260-344 |
260-347 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (longueur) (mm) | Niveau de contamination | Type (divers) | Nombre/dimensions | Couleur | Configuration | Fonctions de connecteur | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 conducteurs | 25 | - | Borne simple à 4 conducteurs | 4 fils par borne | Gris | L | + manchon | - | |||
184.87 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 3 | - | - | Gris | L | + manchon | Oui | |||
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 conducteurs | 25 | - | Borne simple à 4 conducteurs | 4 fils par borne | Bleu | N | + manchon | - | |||
196.07 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | 3 | - | - | Orange | - | + manchon | Oui | |||
0.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 conducteurs | 25 | - | Borne simple à 4 conducteurs | 4 fils par borne | Vert-jaune | Terre | + manchon | - | |||
207.27 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | - | - | 3 | - | - | Gris | L | + base de verrouillage à loquet | Oui | |||
207.27 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | - | 3 | - | - | Bleu | N | + base de verrouillage à loquet | Oui | |||
207.27 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | - | - | - | - | Vert-jaune | Terre | + base de verrouillage à loquet | Oui |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 17 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8 | Largeur du collier(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 18 |
Tension nominale(V) | 400 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 16 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 |
Type de connecteur (catégorie) | Borne | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (longueur)(mm)
Niveau de contamination
Type (divers)
Nombre/dimensions
Couleur
Configuration
Fonctions de connecteur
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles