Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2002-1981/1000-449
Référence pièce
|
---|
2002-1981/1000-449 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
453.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5.2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 10 |
Tension nominale(V) | 400 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 |
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
Niveau de contamination | 3 | Poids(g) | 9.527 | Couleur | Gris |
Type de connecteur (catégorie) | Borne de fusible | Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + DEL rouge |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Clip de fusible à 2 fils pour fusibles de voiture 2002, le numéro d'article est le suivant: 2002-1981/1000-449.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-1981/1000-449.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles