Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-673/281-410 |
280-673/281-411 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | 9 | 8 | - | |||
552.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 5 | 8 | - | 7.976 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 28 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 0.5 | Tension nominale(V) | 250 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 3 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne à diode |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + 1 diode |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles