Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
895-1051 |
895-1651 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.36 € | 1 | Disponible | 25 jours | Transparent | 57 | 750 | 160 | 65 | 90 | ||
151.25 € | 1 | 6 jours | Noir | 76 | 690 | 200 | 90 | 85 |
Loading...
Section transversale (par broche/noyau)(mm²) | 2.5 | Nombre de fils | 5 | Type de connecteur | Adaptateur, droit |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Module d'alimentation | Connecteur / entrée de type A | Fil de câblage | Connecteur / sortie de type B | Câble ruban |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles