Grille à résistance ouverte avec 8 résistances

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

289-114

Référence pièce
289-114
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Section transversale min.(mm²) 0.08 Température max.(°C) +40
Température min.(°C) -25 Tension de fonctionnement 40V/AC/DC Taille du produit (profondeur)(mm) 65.5
Taille du produit (hauteur)(mm) 31.5 Taille du produit (largeur)(mm) 47 Compatible avec la série CAGE CLAMP® Série 236
Connexion (composants) Ressort de traction Type de module de transfert (catégorie) Module de résistance de grille

Vous vous trouvez sur la page de Grille à résistance ouverte avec 8 résistances, le numéro d'article est le suivant: 289-114.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 289-114.

Assistance technique