Fiche banane【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

215-111

Référence pièce
215-111
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

119.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Fiche jack mâle Couleur Orange Courant nominal(A) 20
Application Pour cordons et fils de section transversale de 0.08 - 2.5mm² Courant nominal (détails)(A) 20 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Diamètre de broche(mm) 4 Type de connecteur Connecteur mâle, droit
Connexion Ressort Connexion (composants) Ressort de traction Matériau de contact Laiton plaqué au nickel
Type d'isolation Partiellement isolé Matériau d'isolation PVC

Vous vous trouvez sur la page de Fiche banane, le numéro d'article est le suivant: 215-111.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 215-111.

Assistance technique