Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
289-966
Référence pièce
|
---|
289-966 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
676.65 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Dimension verticale(mm) | 69 | Largeur de la dimension(mm) | 40 | Dimension de profondeur(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Ressort de traction | Série (modules de transfert Wago) | CAGE CLAMP® Série 236 | Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface avec connexion RJ-45 et pince de blindage, le numéro d'article est le suivant: 289-966.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 289-966.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles