Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
788-304/003-000
Tension nominale(Vdc) | 24 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 54 | Taille du produit (longueur)(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 15 | Capacité de commutation (max.)(VA) | 4000 | Courant de commutation (max.)(A) | 16 |
Tension de commutation (max.)(V AC) | 250 | Poids(g) | 46.271 | Type de contact | 1 inverseur |
Couleur | Gris | Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de relais (catégorie) | Composant de relais |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Prise enfichable avec relais et affichage de l'état, le numéro d'article est le suivant: 788-304/003-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 788-304/003-000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles