Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
788-721
Référence pièce
|
---|
788-721 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
872.83 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 53 | Largeur de la dimension(mm) | 15 | Dimension de profondeur(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de commande (max.)(Vdc) | 24 | Tension de commande (min.)(Vdc) | 24 | Plage de tension de contrôle | 24, 24 - 24, 24Vdc, V AC |
Poids(g) | 50 | Produits industriels | Oui | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Vous vous trouvez sur la page de Module de relais statique SSR, le numéro d'article est le suivant: 788-721.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 788-721.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles