Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
756-5312/030-050 |
756-5312/030-100 |
756-5312/040-015 |
756-5312/040-050 |
756-5312/040-100 |
756-5312/050-015 |
756-5312/050-050 |
756-5312/050-100 |
756-5312/060-015 |
756-5312/060-050 |
756-5312/060-100 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (m) | Diamètre de câble (mm) | Nombre de broches (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.33 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 4.3 | 3 | |||
453.79 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 4.3 | 3 | |||
235.28 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 1.5 | 4.7 | 4 | |||
341.73 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 4.7 | 4 | |||
491.88 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 4.7 | 4 | |||
296.92 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 1.5 | 5 | 5 | |||
431.37 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 5 | 5 | |||
615.12 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 5 | 5 | |||
626.33 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1.5 | 6.5 | 5 | |||
879.55 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 6.5 | 5 | |||
1,231.37 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 6.5 | 5 |
Loading...
Connector type | M12 | CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, angle droit |
---|---|---|---|---|---|
Cable rated voltage(V) | 250 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.34 | Température max.(°C) | -50 |
Température min.(°C) | +90 | Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP67 |
Couleur du câble | Noir | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Type de connecteur | Fiche, angle droit | Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Convient aux chaînes de traction |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Diamètre de câble(mm)
Nombre de broches (RJ)
Propriétés optionnelles