Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
756-3205/140-050 |
756-3205/140-100 |
756-3205/140-150 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
184.87 € | 1 | 8 jours | |||
274.49 € | 1 | 6 jours | |||
364.15 € | 1 | 8 jours |
Loading...
Connector type | M16 | CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, droite |
---|---|---|---|---|---|
Cable rated voltage(V) | 300 | Diamètre de câble(mm) | 27.90 | Température max.(°C) | +80 |
Température min.(°C) | -5 | Nombre de broches (RJ) | 12 | Couleur du câble | Noir |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de connecteur | Prise, droite |
Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles