Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
756-1302/060-020 |
756-1302/060-050 |
756-1302/060-100 |
756-1302/060-200 |
756-1502/060-020 |
756-1502/060-050 |
756-1502/060-100 |
756-1502/060-200 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN2 | Diamètre de câble (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Codage | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.45 € | 1 | 8 jours | fiche, angle droit | 6 | +60 | -25 | B | Résistant aux UV | |||
94.11 € | 1 | 26 jours | fiche, angle droit | 6 | +60 | -25 | B | Résistant aux UV | |||
134.44 € | 1 | 6 jours | fiche, angle droit | 6 | +60 | -25 | B | Résistant aux UV | |||
212.88 € | 1 | 25 jours | fiche, angle droit | 6 | +60 | -25 | B | Résistant aux UV | |||
109.79 € | 1 | 8 jours | prise, angle droit | - | +85 | -30 | - | Convient aux chaînes de traction | |||
190.47 € | 1 | 8 jours | prise, angle droit | - | +85 | -30 | - | Convient aux chaînes de traction | |||
323.81 € | 1 | 5 jours | prise, angle droit | - | +85 | -30 | - | Convient aux chaînes de traction | |||
588.24 € | 1 | 34 jours | prise, angle droit | - | +85 | -30 | - | Convient aux chaînes de traction |
Loading...
Connector type | M12 | CN1 | Câble, extrémité ouverte | Cable rated voltage(V) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.14 | Courant nominal(A) | 4 | Nombre de broches (RJ) | 5 |
Indice IP | IP67 | Couleur du câble | Jaune | Connecteur standard | Connecteur de bus |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de connecteur | Prise, angle droit | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
CN2
Diamètre de câble(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Codage
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles