• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Câble réseau VS-M12FSBP-OE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1405866
1407877
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Catégorie Nombre de noyaux Section transversale (d'après le numéro du noyau) (partie 1 + 2) Matériau d'isolation

54.60 €

4 72 jours CAT5e4 noyau (4C)4 x 0.14mm2Polyéthylène (PE)

86.33 €

3 72 jours CAT58 noyau (8C)8 x 0.14mm2Polyuréthane

Loading...

  1. 1

Informations de base

Structure du blindage Blindé・STP Détails du blindage Blindage double couche Diamètre extérieur du câble(mm) 6,0 à 6.9
Couleur Bleu AWG max. 26 Contenu(pc(s)) 1
Section transversale (chaque noyau) (partie 1)(mm²) 0.14 Fréquence max.(MHz) 100 Plage de températures max. (installation fixe)(ºC) 80
Plage de températures min. (installation fixe)(ºC) -40 Plage de températures max. (installation flexible)(ºC) 80 Plage de températures min. (installation flexible)(ºC) -20
Type de câble (catégorie) Câble réseau Emballé Oui Diamètre extérieur(mm) 6.4

Assistance technique