Bague 1 x 0.14mm² x 8mm partiellement isolée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3203011

Référence pièce
3203011
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.05 €

4000 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Contenu(pc(s)) 1000 Taille du produit (longueur)(mm) 12 Section transversale (par broche / noyau)(mm²) 0.14
Longueur de manchon(mm) 8 Nombre de fils 1 Plage de température(°C) -40
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Bague Type d'isolation Partiellement isolée
Matériau de contact Cuivre plaqué argent Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bague 1 x 0.14mm² x 8mm partiellement isolée, le numéro d'article est le suivant: 3203011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3203011.

Assistance technique