Traversée de panneau SACC-DSI-FS, avec fil de 0.5m TPE litz

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1542729
1542732
1556621
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cable rated voltage
(V)
Diamètre extérieur
(mm)
Courant nominal
(A)
Nombre total de broches Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)

16.42 €

12 84 jours 601.20450.34

22.49 €

9 7 jours 301.15280.25

15.79 €

12 84 jours 2501.20440.34

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur(m) 0.5 Indice IP IP67 Codage A
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle, intégrée
Matériau de la gaine TPE Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, intégrée Type fileté, côté connexion M12

Assistance technique