• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Insert femelle MCC-MT 0.5-1.0

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1859991

Référence pièce
1859991
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.43 €

500 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 8 Wire connection method Serti Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.00
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Nombre de broches 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 2.60
Taille du produit (longueur)(mm) 2.20 Taille du produit (largeur)(mm) 19.50 Longueur de dénudage (max.)(mm) 4.00
Connecteurs carte-fil Série (connecteurs) MCC-MT Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Insert femelle MCC-MT 0.5-1.0, le numéro d'article est le suivant: 1859991.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1859991.

Assistance technique