• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur de câble QUICKON

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1403782
1403784
1403831
1403834
1403836
1403838
1641879
1642140
1642153
1642182
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Indice IP AWG Diamètre du câble
(mm)
Taille du produit (diam.)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Plage de température
(°C)
Nombre de broches Courant nominal (détails)
(A)
Matériau du boîtier Matériau de contact Type de joint Normes Type (divers) Contact principal (PE)

15.73 €

12 19 jours ---16 - 149 - 1439.187.82.5mm² (max.)-40 - +854 + PE-PACuZn, étaméVerrouillage à vissuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA-Oui

15.73 €

12 7 jours ---16 - 1411 - 639.187.82.5mm² (max.)-40 - +854 + PE-PACuZn, étaméVerrouillage à vissuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA-Oui

11.67 €

16 19 jours -690[Disponible] IP69K16 - 149 - 16--2.5mm² (max.)-25 - +854 + PE--Plaqué argent---Oui

11.67 €

16 7 jours --[Disponible] IP69K16 - 146 - 11--2.5mm² (max.)-40 - +854 + PE-PA-Verrouillage à vissuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA-Oui

16.21 €

12 7 jours --[Disponible] IP69K16 - 149 - 16--1 - 2.5mm²-40 - +854 + PE-PACuZn, étaméVerrouillage à vissuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA-Oui

16.21 €

12 7 jours -690[Disponible] IP69K16 - 146 - 11--1 - 2.5mm²-40 - +854 + PE-PACuZn, étaméVerrouillage à vissuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA-Oui

10.20 €

18 7 jours -500[Disponible] IP69K24 - 223.5 - 6--0.14 - 0.34mm²-25 - +8045PACuZn, étaméVerrouillage à vissuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSAConnecteur de câbleNon

12.30 €

15 7 jours 9-[Disponible] IP69K22 - 184 - 8--0.75 - 0.75mm²-25 - +8049PACuZn, étaméVerrouillage à vissuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSAConnecteur de câbleNon

14.78 €

13 7 jours 17.5500[Disponible] IP69K18 - 166 - 12--0.75 - 1.5mm²-25 - +80417.5PACuZn, étaméVerrouillage à vissuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSAConnecteur de câbleNon

14.78 €

13 7 jours 2.5-[Disponible] IP69K18 - 166 - 12--0.75 - 1.5mm²-25 - +853 + PE-PACuZn, étaméVerrouillage à vissuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA-Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Couleur Noir Connexion (composants) Couper et clipser
Type de connecteur Connecteur de câble Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Série (connecteurs) QUICKON

Assistance technique