Connecteur compact M17, montage mural avant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1607653
1607654
1613286
1619037
1619038
1619039
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches Type de connecteur Type (divers)

9.74 €

19 61 jours 17Prise femelle à manchonInsert de contact pour le soutien de l'appareil

9.74 €

19 61 jours 17Prise femelle à manchonAjustement de l'insert de contact

15.20 €

12 82 jours 8Fiche mâle à manchonAjustement de l'insert de contact

9.08 €

21 93 jours 8Fiche mâle à manchonInsert de contact pour le soutien de l'appareil

9.56 €

20 93 jours 8Prise femelle à manchonInsert de contact pour le soutien de l'appareil

9.56 €

20 93 jours 8Prise femelle à manchonAjustement de l'insert de contact

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction broches droites Indice IP IP67 Niveau de contamination 3
Courant de test(A) Chaque contact d'alimentation : 3.6 Tension nominale 60V/AC/DC Couleur Argent
Matériau du boîtier Métal Connexion (composants) Serti Type de filetage côté connexion M17
Type de joint Speedcon

Assistance technique