Bornier capteur / actionneur STIO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3209015
3209028
3209031
3209044
3209057
3209060
3209138
3209141
3209154
3209167
3209170
3209183
3209219
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
AWG Niveau de contamination Tension nominale
(V)
Nombre de rangées Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Indice d'inflammabilité Type de connecteur (catégorie)

3.70 €

50 7 jours 428 - 1232502758-10V0Borne proximité commutateur / actionneur

8.17 €

50 7 jours 428 - 123243758-10V0Borne proximité commutateur / actionneur

8.17 €

50 42 jours 428 - 123243758-10V0Borne proximité commutateur / actionneur

6.07 €

50 Devis 428 - 1432503758-10V0Borne PG

4.52 €

50 42 jours 528 - 123250392.38-10V0Borne proximité commutateur / actionneur

6.41 €

50 Devis 528 - 143250392.38-10V0Borne PG

-

11 Devis 428 - 143243758-10V0Borne PG

10.11 €

50 40 jours 428 - 143243758-10V0Borne PG

-

50 Devis 428 - 12324392.38-10V0Borne proximité commutateur / actionneur

-

50 Devis 528 - 12324392.38-10V0Borne proximité commutateur / actionneur

10.76 €

50 40 jours 528 - 14324392.38-10V0Borne PG

10.76 €

50 40 jours 528 - 14324392.38-10V0Borne PG

-

11 Devis 428 - 14-2437510 (max.)-Borne proximité commutateur / actionneur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.5 Courant nominal(A) 18 Taille du produit (hauteur)(mm) 44.5
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Connexion (composants) Ressort de traction Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Assistance technique