Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2718028 |
2718073 |
2718086 |
2718141 |
2718196 |
2718206 |
2718316 |
3011067 |
3024465 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Taille du produit (longueur) (mm) | Indice d'inflammabilité | Type de connecteur (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8 | Devis | 5 | Gris | 24 - 12 | 3 | 250 | 62.5 | V2 | Borne proximité commutateur / actionneur | ||||
- | 8 | Devis | 5 | Gris | 24 - 12 | 3 | 250 | 62.5 | V2 | Borne proximité commutateur / actionneur | ||||
- | 8 | Devis | 5 | Gris | 24 - 12 | - | 250 | 62.5 | - | Borne proximité commutateur / actionneur | ||||
- | 8 | Devis | 5 | Gris | 24 - 12 | 3 | 250 | 62.5 | V2 | Borne proximité commutateur / actionneur | ||||
7.96 € | 50 | 7 jours | 6 | Gris | 24 - 12 | 3 | 250 | 73 | V2 | Borne proximité commutateur / actionneur | ||||
11.78 € | 50 | 7 jours | 7 | Gris | 24 - 14 | 3 | 400 | 82.5 | V2 | Borne du moteur | ||||
11.78 € | 50 | 23 jours | 7 | Bleu | 24 - 14 | - | 400 | 82.5 | V2 | Borne proximité commutateur / actionneur | ||||
858.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 7 | Gris | 24 - 14 | 3 | 250 | 91.5 | V2 | Borne PG | ||
698.52 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 7 | Gris | 24 - 14 | - | 400 | 82.5 | V2 | Borne proximité commutateur / actionneur |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 24 | Nombre de rangées | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 70 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) | Connexion (composants) | Vis |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
AWG
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Taille du produit (longueur)(mm)
Indice d'inflammabilité
Type de connecteur (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles