Bornier de raccordement blindé PT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3209595

Référence pièce
3209595
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.14 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 2.50 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4
Taille du produit (hauteur)(mm) 36.8 Taille du produit (longueur)(mm) 72.2 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Borne à ressort à verrouillage à poussoir Type de connecteur (catégorie) Connecteur de protection

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de raccordement blindé PT, le numéro d'article est le suivant: 3209595.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3209595.

Assistance technique