Bornier multi-niveaux UT 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3214259
3214262
3214275
3214291
3214301
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Type de connecteur (catégorie)

4.67 €

50 7 jours Gris50019Borne multiport

7.91 €

50 7 jours Gris50019Borne multiport

9.86 €

50 7 jours Vert-jaune--Borne PG Tripleport

7.53 €

50 7 jours Gris50019Borne PG Tripleport

7.53 €

50 7 jours Gris50019Borne PG Tripleport

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 6 AWG 26 - 12 Largeur du collier(mm) 5.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 4 Nombre de rangées 3
Taille du produit (hauteur)(mm) 77.5 Taille du produit (longueur)(mm) 90 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2
Longueur de dénudage(mm) 9(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique