Boîtier à broches

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1876246

Référence pièce
1876246
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.39 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 Color Vert-jaune AWG 24 - 12
Section transversale du connecteur(mm²) 0.2 - 4 Espacement des contacts(mm) 7.62 Tension nominale(V) 630
Courant nominal(A) 20 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 36.40
Taille du produit (longueur)(mm) 7.62 Taille du produit (largeur)(mm) 42.40 Longueur de dénudage(mm) 10.00(max.)
Connexion (composants) Fiche Type de connecteur Fiche mâle, angle droit Type de connecteur (catégorie) fil-circuit
Matériau de contact Étamé Type de barrette à broche (catégorie) Boîtier à broches - câble Série (connecteurs) PCVK
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier à broches, le numéro d'article est le suivant: 1876246.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1876246.

Assistance technique